大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 192 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 70 mm2、 断面積: 16 mm2 - 95 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー
PowerTurnテクノロジおよびねじ式接続の大電流用端子台
フエニックス・コンタクトの大電流用端子台は、定格電圧最大1,500 V向けに設計されています。端子台はDINレール上にスナップ止め、または直付けによる取付けプレートへのねじ止めできます。対応するピックオフ端子より、簡単な給電と電源分岐が可能です。端子台は、最大240 mm²の接続サイズ範囲までご利用いただけます。
ボルト接続式端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー
ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 520 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 300 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 380 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 35 mm2 - 240 mm2、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 35 mm2 - 240 mm2、 取付けタイプ: ネジ取付け、 色: 黒
ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1500 V、 定格電流: 309 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 150 mm2、 1段、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 ネジ接続で直付け、 色: 黒/黄
ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 520 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 300 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 ネジ接続で直付け、 色: 黒/黄
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 150 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 50 mm2、 断面積: 16 mm2 - 70 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 NS 35/15-2,3、 色: 青
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 415 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 240 mm2、 断面積: 70 mm2 - 240 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー
大電流端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 309 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: パワーターン接続、 1段、 断面積: 95 mm2 - 185 mm2、 取付けタイプ: NS 35/15、 色: 黒/黄
メスインサート、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 25 A、 接続数: 10、 極数: 10、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー
特長
- パワーターンテクノロジおよびねじ式接続で簡単に電線を取付け
- オプションのスナップ式端子台で簡単に給電および電圧分配
- プラグインブリッジまたは挿入ブリッジで簡単に電位分岐
- 一貫したマーキングとテストオプション
- DINレール取付けや直付けバージョンで柔軟な設置
- 組立済み端子台で取付け部材や在庫コストを削減
パワーターン式接続の大電流端子台
パワーターン式接続の大電流端子台
大電流端子台PTPOWERは、接続断面積が大きい電線を速く、簡単に接続できるオプションを提供します。最大185 mm²、1,500 V IECまたは1,000 V ULの電線を、操作レバーを回転させるだけで接続することができます。特許取得済みのパワーターンスプリング式接続のPTPOWER端子台により、標準ドライバを使いレバーを回転するだけで太い電線をすばやく簡単に接続することができます。最大3点の高品質スプリングスチール製押さえばねと柱状の端子台本体ベースで長期にわたる安定性があり振動に強い電線接続を作り出します。
ねじ接続式大電流端子台
ねじ接続式大電流端子台
定格電圧1,500 Vのコンパクトなねじ接続式大電流貫通端子台は、太陽光発電を中心とする再生可能エネルギー生成での利用に最適です。接続断面積10 mm²の分岐端子4点が組み込まれており、簡単な電源や分電盤となります。適切な分電端子台にはねじブリッジが装備されています。
ボルト接続式大電流端子台
ボルト接続式大電流端子台
ボルト接続式大電流端子台は、以下の端子台シリーズに分けられます:OTTA、RSC、RBO、HV。各端子台シリーズは、それぞれ異なる用途に適したものとなっています。大電流端子台OTTAは、省スペースでコンパクトな設計が際立ちます。大電流端子台RSCは、丸型圧着端子およびY型圧着端子による電線の接続に特に適しています。接続はプラスマイナスねじを使用して行われます。RBO製品シリーズは、0.5~300 mm²のあらゆる電線接続に対応するコンパクトなボルト接続式端子台です。大電流用端子台はメートルねじサイズM5~M16に対応するねじ式バーを備えています。HV大電流コネクタは、単線および2線式導線のボルト接続式端子台としてご利用いただけます。端子台は、DIN 46234、DIN 46235、DIN 46237に準拠した圧着端子により、狭い場所でも最大4本の電線を確実に接続します。
ピックオフ端子台付きボルト接続端子台
ピックオフ端子台
AGKピックオフ端子台は大電流端子台と大電流コネクタ用の特別アクセサリです。ピックオフ端子台により、接続サイズの小さい導線の負荷接点を簡単に統合することができます。端子台によって、ピックオフ端子台はプラグイン式またはねじ込み式で接続します。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。
端子台に関する製品パンフレット
ダウンロード
大電流端子台に関するパンフレット
大電流端子台についての紙媒体の情報をご希望ですか。以下で端子台に関する製品パンフレットと品質パンフレット、および側面スプリング接続式に関するパンフレットを入手することができます。