cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
E | ||||
1000 V | 192 A | 6 - 3/0 |
IECEx
認証ID: IECEx SEV12.0008U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
NS 32に取付け | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
NS 35に取付け | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
認証ID: SEV12ATEX0168U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
NS 32に取付け | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
NS 35に取付け | 880 V | 180 A | 25 - 70 |