AXL SE RTD4 PT100 - 温度モジュール
1088106

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、 温度記録モジュール、Pt 100温度センサの検出、アナログRTD入力: 4 (Pt 100)、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

アナログ入力4チャネルで抵抗温度検出器(Pt 100)を接続
センサを3線接続
2線式または4線式のセンサも接続可能
データ形式:標準表示
解像度:16 ビット
断線を検出
代替値の動作を入力ごとにパラメータ指定可能
デバイス定格プレートを保存