MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC
-
温度測定用変換器
2864370
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品ライン | Temperature transmitter |
| 製品シリーズ | MINI Analog |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 規準状態での最大損失電力 | 235.5 mW |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| ステップ応答(0~99%) | < 200 ms |
| 最大温度係数 | < 0.02 %/K |
| 指定測定範囲の伝送エラー | ((50 K / Δ Temp)+ 0.05)% |
| 全測定範囲の伝送エラー | ≤ 0.25 % |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V AC/DC |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010に準拠した基本絶縁 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 最大消費電流 | < 21 mA (約 24 V DC) |
| 電力消費 | < 500 mW |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 計測 | |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| 温度測定範囲 | 最小 50 K |
| 温度測定範囲: Pt 100 | -50 °C ... 200 °C (設定可能) |
| センサ入力電流 | 1 mA (一定) |
| 最大許容全導体抵抗 | 10 Ω (ケーブルあたり) |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 最大電圧出力信号 | 12.5 V |
| 無負荷電圧 | 12.5 V |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大電流出力信号 | 23 mA |
| 短絡電流 | 10 mA |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | > 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 500 Ω (20 mA時) |
| リップル | < 20 mVPP (500 Ω時) |
| < 20 mVPP (10 kΩ時) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 93.1 mm |
| 奥行き | 101.2 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00002R0 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 10 % |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2864370 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1135 |
| GTIN | 4046356046480 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 98.56 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 58.57 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | f6907ea8-b097-4e94-b902-511f0e9879ab |
| EF3.0 気候変動 | |
| CO2e kg | 5.48 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - モジュールキャリア 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - モジュールキャリア 2902933
-
MINI MCR DKL - 透明カバー 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - マーキングラベル 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - 電力用端子台 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
最適な温度測定範囲は-50~+200°Cで精度が向上
2、3、4線式Pt 100センサ用、IEC 60751準拠
診断LEDとアナログ信号でエラー表示
標準信号を作成するPt 100信号
3方向絶縁
以下の内容を電気的絶縁、変換、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトな温度変換器
入力信号と出力信号はDIPスイッチで設定可能