MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
-
温度測定用変換器
2904912
プログラミング可能な温度変換器、アナログ出力および警報設定リレー3点を接続、本質安全信号入力、測温抵抗体は2/3/4線式、熱電対、スプリング式接続、PLd。交換用部品:2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 | 4方向、入力/出力/電源/スイッチング出力 |
| ステップ応答(0~99%) | 1000 ms (SILあり) |
| 700 ms (SILなし) | |
| 最大温度係数 | 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | 0.1 % (例:Pt 100では300 K間隔、4 ... 20 mA) |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/スイッチング出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 絶縁 | IEC/EN 61010-1準拠の安全絶縁 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %、50 Hz ... 60 Hz) |
| 通常電流消費 | < 100 mA (24 V DC) |
| 電力消費 | < 2.4 W |
| 信号 | |
| 入力信号 | 温度 |
| 抵抗 | |
| 電圧 | |
| 計測 | |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ:2、3、4線 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、CA、DA、A1G、A2G、A3G、MG、LG |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 850 °C |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| ポテンショメータの抵抗範囲 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 線形mV信号範囲 | -1000 mV ... 1000 mV |
| +/-切替: リレー | |
| 出力内容 | 1 SIL/PL |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| 接点材質 | AgSnO2、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC (250 V DC) |
| 最大突入電流 | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0.2 A (120 V DC) | |
| 信号 | |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA (SILの場合、SILなしの場合はさらに自由な設定が可能) |
| 最大電流出力信号 | 22 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| センサエラー時の動作 | NE 43準拠または自由に設定可能 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| セーフティデータ | |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | 44 nF |
| 最大出力電圧Uo | 6 V |
| 最大出力電流Io | 7.4 mA |
| 最大出力電力Po | 11 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC/DC |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 1.3 µF |
| 10 mH / 1.7 µF | |
| 1 mH / 2.6 µF | |
| 0 mH / 10 µF | |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 6.8 µF |
| 10 mH / 9.2 µF | |
| 1 mH / 15 µF | |
| 状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
| 赤色LED、点滅(ライン、センサエラー、ERR) | |
| 赤色LED(モジュールエラー、ERR) | |
| 黄色LED(スイッチング出力) |
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 通常 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| 振動(動作時) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| 認定 | IBExU 10 ATEX 1044 |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| 認定 | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| 認定 | , C.D.-No 83104549 |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | C、EMC2 |
| 認定 | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 表示記号 | d |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 2 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 2 % |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 2 % |
| 電気的絶縁 | 4方向、入力/出力/電源/スイッチング出力 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2904912 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1215 |
| GTIN | 4046356899666 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 310.56 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 180 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MACX MCR-EX-I20 - コネクタ 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - コネクタ 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663