MACX MCR-TC-I-C
-
温度測定用変換器
1052459
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品ライン | Temperature transmitter |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| アプリケーション | 温度 |
| 設定 | ソフトウェア |
| 機能 | |
| 設定 | ソフトウェア |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 冷却点エラー、最大 | ± 2 K |
| ステップ応答(0~99%) | ≤ 1.7 s |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 送信エラー、通常 | 0.1 % (伝送エラーのすべての詳細については、データシートをご覧ください。) |
| 電気的絶縁 | |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 入力/電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 40 mA (24 V DC) |
| 電力損失 | ≤ 0.76 W |
| 電力消費 | ≤ 1 W |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 温度 |
| 電圧 | |
| 計測 | |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、C、D、A-1、A-2、A-3、M、Lr |
| 温度測定範囲 | -250 °C ... 2500 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| 線形mV信号範囲 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 温度測定範囲 | 熱電対使用時 最低50 K、mVソースの各範囲における定格スパンの10% |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
| 出力リプル(電流) | < 15 µAPP |
| < 10 µArms | |
| センサエラー時の動作 | 自由に定義可能 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| テストソケット | |
| 最大径 | 2 mm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 赤色LED、2.8 Hz点滅(ケーブルエラー、入力または出力のセンサエラー、ERR) | |
| 赤色LED、1.2 Hz点滅(シミュレーションモード、ERR) | |
| 赤色LED、恒久的なオン(モジュールエラー、ERR) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (設置位置は指定なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 高度範囲 (≤ 2000 m) | |
| 高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 試験電圧 | 2.5 kV |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 高度範囲 (≤ 3000 m) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 試験電圧 | 2.25 kV |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms |
| 高度範囲 (≤ 4000 m) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 55 °C |
| 試験電圧 | 2 kV |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms |
| 高度範囲 (≤ 5000 m) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 49 °C |
| 試験電圧 | 1.75 kV |
| 定格絶縁電圧 | 150 Vrms |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 認定 | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| 表示記号 | 2 |
| INMETRO | |
| 表示記号 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1052459 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1115 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 150 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 150 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DINレールバスコネクタ 1136500
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
IOA MCR-CJC-PT100 - コネクタ 1085776
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - アクセサリ 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - モジュールキャリア 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - アダプタ 2905872
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
特長
熱電対およびmV電源用入力
DINレールコネクタから給電
測定回路を接続したまま、またプログラミングアダプタIFS-USB-PROG-ADAPTERを使用して電源をオフにしている場合でも、動作中にプログラミング可能
ゾーン2に取付け、保護タイプ "ec"(EN 60079-7)
3方向電気的絶縁
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM):センサタイプ、接続、測定範囲、測定単位、フィルタ、アラーム信号、出力範囲
出力:0 mA ~ 20 mAまたは4 mA ~ 20 mA