MACX MCR-SL-RTD-I - 温度測定用変換器
2865065

温度変換器は、抵抗温度検出器と抵抗器からの信号を0/4~20 mAのアナログ信号に変換します。自由にプログラミング可能、3方向電気的絶縁、カスタム設定。代替品:1052472 MACX MCR-RTD-I-C。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DINレールコネクタから給電
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
3方向電気的絶縁
測温抵抗体および抵抗型センサ用入力
プログラミングアダプタIFS-USB-PROG-ADAPTERで稼働中に電源不要でプログラミング
ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM):センサタイプ、接続、測定範囲、測定単位、フィルタ、アラーム信号、出力範囲
出力:0 mA ~ 20 mAまたは4 mA ~ 20 mA