MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC
-
温度測定用変換器
2865586
Ex i温度変換器:防爆エリアに取付けた熱電対およびmV信号源からの信号を変換し、安全エリアの負荷に0/4~20 mAの信号を送信。自由にプログラミング可能、3方向絶縁。代替品:1050233 MACX MCR-EX-TC-I。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーション | 温度 |
| チャネル数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| スパン調整 | ± 5 % |
| ゼロ点調整 | ± 5 % |
| 通常冷却点エラー | ± 1 K |
| ステップ応答(0~99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | IEC/EN 61010-1準拠の安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC、-20 % ... +25 %) |
| 最大消費電流 | < 40 mA (24 V DC) |
| 電力損失 | < 1 W |
| 信号 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 温度 |
| 電圧 | |
| 電圧入力信号 | -20 mV ... 70 mV |
| 計測 | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | E、J、K、N(IEC / EN 60584に準拠)、L(DIN 43760に準拠) |
| 温度測定範囲 | -250 °C ... 1372 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| 線形mV信号範囲 | -20 mV ... 70 mV |
| 温度測定範囲 | 熱電対は最小50 K、mV 電源は 3 mV |
| +/-切替: | |
| 構成可能/PC設定可能 | なし |
| 信号 | |
| 出力内容 | 出力電流 |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω |
| 出力リプル(電流) | < 50 µAPP |
| < 10 µArms | |
| センサエラー時の動作 | NE 43準拠または自由に定義可能 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 6 V |
| 最大出力電流Io | 4.7 mA |
| 最大出力電力Po | 7 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 1.5 µF、 10 mH / 1.9 µF、 1 mH / 2.7 µF |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 100 mH / 7 µF、 10 mH / 9.4 µF、 1 mH / 15 µF |
| 状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
| 赤色LED、2.8 Hz点滅(ケーブルエラー、入力または出力のセンサエラー、ERR) | |
| 赤色LED、1.2 Hz点滅(シミュレーションモード、ERR) | |
| 赤色LED、恒久的なオン(モジュールエラー、ERR) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 106.4 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| 認定 | IBExU 09 ATEX 1030 |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 認定 | IECEx IBE 09.0002X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| 認定 | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| 表示記号 | [Ex ia] IIC/IIB |
| 認定 | 17-KA4BO-0415X |
| 船級認証 | |
| 表示記号 | C、EMC1 |
| 認定 | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 認定 | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2865586 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1215 |
| GTIN | 4046356160513 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 165 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 165 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - モジュールキャリア 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
特長
DINレールコネクタから給電
測温抵抗体および抵抗型センサの入力、[Ex ia] IIC
稼働中にEx測定回路を接続したままプログラミング、またIFS-USB-PROG-ADAPTERプログラミングアダプタで電源フリー
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
3方向電気的絶縁
電圧、ケーブル、センサ、モジュールエラーがわかる状態インジケータ
ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM):センサタイプ、接続、測定範囲、測定単位、フィルタ、アラーム信号、出力範囲
出力:0 mA ~ 20 mAまたは4 mA ~ 20 mA