TTC-6P-1X2-12DC-UT-I - サージ保護機器
2908192

サージ保護、保護プラグとベースエレメントで構成、ステータスインジケータを内蔵、2線式フローティング信号回路用。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
保護機器の継続的な監視、およびオプションのリモート信号を備えた機械式の状態表示用インジケータ
カスタマイズされた機能を備えた全製品ライナップにより、計測制御用アプリケーションのすべての可能な要件に適した製品を簡単にお探しいただけます。
プラグ式保護モジュール付きのCHECKMASTER 2により、簡単に試験および文書化が可能
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。