TTC-6-TVSD-D-60DC-UT-I - サージ保護機器
2906836

サージ精密保護、ステータスインジケータを内蔵、2線式フローティング信号回路x 1を接続。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
保護機器の継続的な監視、およびオプションのリモート信号を備えた機械式の状態表示用インジケータ
カスタマイズされた機能を備えた全製品ライナップにより、計測制御用アプリケーションのすべての可能な要件に適した製品を簡単にお探しいただけます。