計測制御テクノロジおよび信号用サージ保護
TTC-6-LCP - カバー
TTC-6-LCP
-
カバー
2908729
TERMITRAB complete TTC-6... 端子台を終了するためのエンドカバー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
タイプ
終端板
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
寸法
幅
2.2 mm
高さ
90 mm
奥行き
68 mm
販売用データ
アイテム番号
2908729
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL226Z
GTIN
4055626348278
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.856 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV GL
認証ID: TAE000027G
UL Listed
認証ID: FILE E 138168
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
0.01 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ