TTC-6-TVSD-C-60DC-UT-I
-
サージ保護機器
2906833
サージ精密保護、ステータスインジケータを内蔵、接地基準電位を持つ信号線1本を接続。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。
製品の詳細
| 製品ライン | 計測制御回路技術用サージ保護 |
| 製品シリーズ | TERMITRAB complete |
| IECカテゴリ | C3 |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 60 V DC |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 92 mm |
| 奥行き | 69.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 絶縁材質 | PBT |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 作動方向 | Line-Earth Ground |
| 定格電圧UN | 60 V DC |
| 最大連続動作電圧UC | 75 V DC |
| 53 V AC | |
| 定格電流 | 10 A (60 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 5 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 60 A |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 110 V (C3 - 12 A) |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 1 ns |
| 入力減衰aE、非対称 | 通常 0.3 dB (≤ 1.2 MHz / 150 Ω) |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (PE)150Ωシステムの場合 | 通常 4 MHz |
| 容量(コア-アース間) | 0.6 nF |
| パスごとの抵抗 | ≤ 100 mΩ |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C3 - 12 A |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (終端板付き) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2000 + 正誤表2001 + A1:2008、変更 + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| 標準/仕様 | EN 61643-21 |
| 注記 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2906833 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL2264 |
| GTIN | 4055626135960 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 28.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.06 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c6f49031-2e5a-468e-a1e4-fd1acda52a58 |
互換性のある製品
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - リモートシグナリングセット 2907810
-
TTC-6-LCP - カバー 2908729
-
SSA 3-6 - シールド接続 2839295
-
SSA 5-10 - シールド接続 2839512
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1212602
特長
全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
保護機器の継続的な監視、およびオプションのリモート信号を備えた機械式の状態表示用インジケータ
カスタマイズされた機能を備えた全製品ライナップにより、計測制御用アプリケーションのすべての可能な要件に適した製品を簡単にお探しいただけます。