TTC-6-3-HF-F-12DC-PT
-
サージ保護機器
1109712
共通基準電位を持つ3本の信号線のサージ保護 電源なしのHFアプリケーションおよびテレコミュニケーションインターフェース用(最大90 Mbps)。
製品の詳細
| 製品シリーズ | TERMITRAB complete |
| IECカテゴリ | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | レール取付け型モジュール、一体型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 12 V DC |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm +0.1 mm |
| 高さ | 105.8 mm |
| 奥行き | 69.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 絶縁材質 | PBT |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 定格電圧UN | 12 V DC |
| 最大連続動作電圧UC | 15 V DC |
| 定格電流 | 600 mA (40 °C) |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 100 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 5 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 5 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs(ケーブル-アース間) | 0.5 kA |
| 合計放電電流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 800 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、対称 | 通常 0.3 dB (≤ 12 MHz / 150 Ω) |
| 入力減衰aE、非対称 | 通常 0.3 dB (≤ 20 MHz / 150 Ω) |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、150 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 60 MHz |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (PE)150Ωシステムの場合 | 通常 60 MHz |
| 容量(コア-コア) | 通常 32 pF |
| 容量(コア-アース間) | 通常 32 pF |
| パスごとの抵抗 | 1.65 Ω ±20 % |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 630 mA (FF) |
| インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| パルスリセット時間(ケーブル - ケーブル間) | ≤ 30 ms |
| パルスリセット時間(ケーブル - アース間) | ≤ 30 ms |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 6000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2000 + 正誤表2001 + A1:2008、変更 + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| 標準/仕様 | EN 61643-21 |
| 注記 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 取付けタイプ | DINレール: TH 35 - 7.5 mm |
| アイテム番号 | 1109712 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL2262 |
| GTIN | 4063151022624 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 36.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 35.9 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 093f240f-7e3c-4476-9b7a-97006b9c4333 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.318 kg CO2e |