TTC-6-1X2-24DC-PT - サージ保護機器
2906804

2線式フローティング信号回路用サージ保護(例:0(4) mA~20 mA電流ループ)、HART準拠。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

全体幅わずか6 mmと薄型で、省スペースかつコスト削減
プッシュイン式接続で、サージ保護機器をすばやく工具を使用せずに取付け
カスタマイズされた機能を備えた全製品ライナップにより、計測制御用アプリケーションのすべての可能な要件に適した製品を簡単にお探しいただけます。