TT-PI-TB
-
サージ保護機器
2858373
ベース端子台、絶縁コネクタ/テスト接続/サージ保護あり、NS 35/7.5に取付け
製品の詳細
| 製品ライン | 計測制御回路技術用サージ保護 |
| IECカテゴリ | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | PIベース端子台 |
| 極数 | 2 |
| モジュールごとの配線ペア | 1 |
| 定格電圧UN | 24 V AC |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.35 mm |
| 高さ | 144.7 mm |
| 奥行き | 84.5 mm |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 定格電圧UN | 24 V AC |
| 最大連続動作電圧UC | 45 V DC |
| 31 V AC | |
| 最大連続電流Uc(ライン-アース間) | 45 V DC |
| 31 V AC | |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 5 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 2 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 5 kA |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 5 kA |
| 合計サージ電流(8/20)µs | 10 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-ケーブル間) | 5 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 5 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-ケーブル間) | 100 A |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-アース間) | 100 A |
| インパルス電流(10/350)µs、ピーク値limp | 1 kA |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 90 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 650 V |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 70 V |
| 残留電圧、In時、(電線-電線間) | ≤ 45 V |
| 残留電圧、Ian (10/1000) µs、(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 70 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-シグナルグランド間) | ≤ 100 ns |
| 入力減衰aE、対称 | 1 dB (≤ 1 MHz/50 Ω) |
| 0.3 dB (≤ 150 kHz / 150 Ω) | |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、50 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 6 MHz |
| カットオフ周波数fg(3 dB)、150 Ωシステムの場合左右対称 | 通常 2 MHz |
| パスごとの抵抗 | 4.7 Ω ±10 % |
| インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 500 A |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| 規格 IT仕様 | |
| 標準/規則 | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2000 |
| 標準/仕様 | EN 50020 |
| 注記 | 1994 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2858373 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL2241 |
| GTIN | 4017918921972 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 88.374 g |
| 関税率 | 85363010 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - 平面式クイックマーカーシート 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - クイックマーカー 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - 平面式クイックマーカーシート 0803621
-
FBST 500-PLC RD - 連続プラグインブリッジ 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838