S-PT-2XEX-24DC
-
サージ保護機器
2800040
2つのフローティング信号回路用サージ保護、ねじ接続式モジュール、センサヘッドの保護等級はIP67、接続:M20 x 1.5。防爆エリアEx d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaDでの保護タイプに準拠して試験を実施。フィールドバスシステムでの使用に最適、FISCOコンセプトに準拠。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。
製品の詳細
特長
標準ねじで非常に簡単に現場で取付け
汎用保護回路で多目的に使用可能
堅牢な設計で過酷な環境条件下で使用