S-PT-1X2-24DC-1/2" - サージ保護機器
2882569

計測センサ用IP67ねじ止めモジュールのサージ保護、1/2インチNPTの外形ねじで直付け、信号ラインにケーブルグランド、二段階保護回路。HART準拠 最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

標準ねじで非常に簡単に現場で取付け
汎用保護回路で多目的に使用可能
堅牢な設計で過酷な環境条件下で使用