有用な情報
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
産業用AI
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
取付部材
AB/SS-EX - サポートブラケット
AB/SS-EX
-
サポートブラケット
0404415
サポート、絶縁材質、固定ネジ2個付き、3 x 10 mmまたは6 x 6 mmのバスバーで使用、色:グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
サポートブラケット
極数
1.00
電気特性
標準規格 I
N
0 A
寸法
幅
19.4 mm
高さ
23.4 mm
奥行き
21.7 mm
長さ
23.4 mm
直径
4.5 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
HB
冷却時絶縁素材
-40 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 110 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
直付け用
販売用データ
アイテム番号
0404415
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7113
GTIN
4017918001872
1個あたりの重量(梱包を含む)
9.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.77 g
関税率
39269097
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400607
ECLASS-15.0
27400607
ETIM
ETIM 10.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ