ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SOL-SC1-16ST-0-F-SD-21 - 接続箱(SCB)
1053595

1000 V DCまでの太陽光発電システムの接続箱、最大16ストリングを接続。ヒューズホルダおよびDCアイソレーター経由で両側ヒューズ保護あり 複数のケーブルグランドからのケーブルエントリ 15 Aヒューズリンク付き。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
アプリケーション本位の分析とコンサルテーション
接続箱の広範な製品群在庫
総合的に試験したソリューションで耐久性がありエラーフリーで動作
最高の接続テクノロジと適切な部品の使用