Solarline接続箱(SCB)は、大型地上設置型システムで使用されます。SCBの主な役割は、太陽光発電システムをサージ電圧から保護すること、ストリングヒューズを使用して太陽光発電用ストリングを収集・保護すること、および太陽光発電システムを電源から切断することです。
その他の機能は、オプションで、機器により異なります。
オプション機能の一例として、ストリング電流とシステム電圧を測定・監視するために使用できるストリング監視があります。
SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331
-
接続箱(SCB)
1694141
接続箱(SCB); MPP電圧: 1500 V DC; ストリング数: 24; サポート対象のMPPトラッカ数: 1; サージ保護: T1 / T2; 部品: ヒューズホルダ (ストリングのヒューズ 10,3 x 85 mm 設定可能)、 DCスイッチ断路器; 接続電線サイズ(DC出力): 最大 300 mm2; 方向: Portrait; ケーブル挿入口の種類: ケーブルグランド; 製品内容: 取付部材を含むアクセサリキット
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すばやく取付けとスタートアップ
DIN EN 61439の使用で規格準拠のスイッチギアと制御装置のアッセンブリ
アプリケーション重視のコンサルテーション
接続箱の広範な製品群在庫