PROFINET STARTERKIT 3.0 - スターターキット
2988395

PROFINETスターターキット3.0には、PROFINETコントローラ、バスターミナルモジュール、IOモジュール、マネージドスイッチ、電源装置、アクセサリ、およびPROFINETテストアプリケーション作成用ケーブルが含まれています。 また、サンプルプロジェクトとPC WORX 6ライセンスキーも含まれています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

プログラムメモリ/データストレージ:1 MB/2 MB
保持属性付きデータストレージ:64 kB
1000命令あたりの処理時間:0.5 ms
組込みI/O:12/4
電源電圧:24 V DC