SPT-THR 1,5/ 5-H-3,81 P20 R32 - プリント基板用端子台
1823777

製品ライン COMBICON Terminals S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.81 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 32 mm幅のテープ

プリント基板端末、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: SPT 1,5/..-H-THR、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 32 mm幅のテープ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減