この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 電力測定端子台は、AC送電網の解析に使用します。それは、電流、電圧、および電力を測定するため、また歪みや高調波を検出するための分岐システムにて使用することができます。 電力測定端子台は5つの動作モードで実行することができます。 「基本測定値」動作モードでは、電力測定端子台は三相電源の電源変数を取得するのに使用されます。電源変数とは、相電流、中性線電流、相および相間電圧、有効電力、無効電力、皮相電力ならびに相の力率、エネルギーの流れの方向および周波数となります。測定値とオペランドは、DIN 40110 Parts 1および2に従って計算されます(非正弦曲線変数)。 「走査測定値」動作モードでは、電力測定端子台は測定信号の瞬時値(走査値)を取得します。この測定モードは、測定信号の波形を分析するのに使用されます。 「熱電流測定値」動作モードでは、電力測定端子台は非等価を監視します。障害を早期に検出するため、相電流と相電圧が測定されます。 「単相または三相同期」動作モードでは、電力測定端子台は電源への接続を可能にするため、ジェネレータの電圧、速度、位相関係を制御するために使用できる測定値を取得します。
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
機能モジュール
2700965
インラインパワー測定端末、最大5 AのAC電流を直接測定、N電線電流およびAC 400 V(位相/N電線)またはAC 690 V(位相/位相までの位相電線電圧を含む、アクセサリ一式(プラグおよびマーキングエリア)
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 0C |
| IDコード(dec.) | 220 |
| 長さコード(10進) | 12 |
| プロセスデータチャネル | 192 ビット |
| 入力アドレスエリア | 24 バイト |
| 出力アドレスエリア | 24 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 4 バイト |
| 抵抗長さ(バス) | 28 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 29 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| 測定カテゴリ | DIN EN 61010-1およびDIN EN 61010-2-030に準拠したCAT III 300 V / CAT II 400 V |
| 計測: 電流 | |
| 入力名 | 電流測定入力 |
| 入力内容 | I1~I3およびIN電流の検出、最大6 A ACまで直接接続可能 |
| 入力数 | 4 |
| 測定範囲 | 0 A AC ... 6 A AC |
| 0 A AC ... 1.2 A AC | |
| 標準規格 IN | 5 A AC |
| 1 A AC | |
| 定格電流範囲 | 0 A AC ... 5 A AC |
| 0 A AC ... 1 A AC | |
| 負荷 | 通常 10 mΩ |
| 過負荷 | 1.4倍の連続定格、150 A(10 ms間) |
| 相対公差 | 0.25 % (公称値) |
| スキャン速度 | 3200 samples/s |
| 導体の長さ | 最大ケーブル長は、導体断面積および変流器によって制限されます。導体断面積:最大1.5 mm² 変流器が2次回路用により大きな導体断面積をサポートしている場合でも、この最大値を維持してください。断面積1.5 mm²の場合、断面積の小さな電線よりもケーブル長を長くすることができます。実際のケーブル長は許容されるエラーによって変わります。したがって、実用的なケーブル長を選択してください。UM EN IB IL PM 3P/N/EF-PACユーザーマニュアルの「Selection of the optimum current transformer, example 2(最適な変流器の選択、例2)」および「Cable lengths of the current transformer(変流器のケーブル長)を参照してください。 |
| 計測: 電圧 | |
| 入力名 | 電圧測定入力 |
| 入力内容 | 相間電圧の検出 U1 ...U3、最大690 V AC(位相/位相)までの相間電圧用、直接接続に対応 |
| 入力数 | 3 |
| 測定範囲 | 0 V AC ... 440 V AC (電線-中性線(相間ではない)) |
| 0 V AC ... 760 V AC (電線-電線 、チェーン) | |
| 定格電圧範囲 | 0 V AC ... 400 V AC (電線-中性線(相間ではない)) |
| 0 V AC ... 690 V AC (電線-電線 、チェーン) | |
| 電圧(N-G) | 最大 45 V |
| 周波数帯 | 20 Hz ... 100 Hz |
| 過負荷 | 定格値の1.2倍 |
| 相対公差 | 0.25 % (公称値) |
| 相対公差 | 3200 samples/s |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 動作モード | プロセスデータモードは12語、PCPは2語 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 診断メッセージ | 2本の導線が混線しています I/Oエラーメッセージ |
| 導線が1本接続されていない、または導線が断線しています I/Oエラーメッセージ | |
| 測定回路の故障 I/Oエラーメッセージ | |
| 変圧器係数の値域を超えています I/Oエラーメッセージ | |
| 他の設定の値域を超えています I/Oエラーメッセージ | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III(最大300 V)、II(最大400 V) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.7 W |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 通常 130 mA |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 2g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2700965 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI165 |
| GTIN | 4046356665919 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 231.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 200 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 24c5394e-f8a5-43dc-94a1-04c11d49f9fa |
互換性のある製品
特長
入力4点、相電流0 A AC ~ 5 A ACおよび中性導体電流
最大690 V ACの外部導体電圧用入力3点、直接接続に対応
平均間隔のトリガは自由に定義可能
高調波解析
最大値の決定
動作時間カウンタ
エネルギーメーター
バイメタルのフィルタリング
短時間制御