SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - ネットワークケーブル
1217526

ネットワークケーブル、Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbps)、2-極、PVC、黒、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M8-SPE / IP67、上 プラグ ストレート M8-SPE / IP67、ケーブル長: 2 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

将来性:IEC 63171-5(IP67)に準拠の標準化コネクタ
容易に統合:構築された誘導センサおよびケーブル中継にも対応可能なオス・メスバージョンを用意
効率的:SMD、THR、およびウェーブはんだ付け工程用機器コネクタにより自動処理が可能
簡単なサービス作業:M8コネクタはSPE用IP20コネクタと互換性あり
安全にシールド:Advanced Shielding Technologyのパッチケーブル