FP 0,8/ 12-MV-SH 7,15
-
SMDオスコネクタ、シールド付き
1154004
シールド対応のSMDオスコネクタ、 定格電流: 1.7 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 12、 ピッチ: 0.8 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 取付け方法: SMDハンダ接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
基板対基板コネクタFP 0,8シリーズ・シールド付きの特徴は何ですか。
シールドの特徴的な機能に加えて、基板対基板コネクタFP 0,8シリーズ・シールド付きのシールド部品は、電流伝送にも使用が可能です。
例えば、80極のコネクタを使用する場合、シールド部品側ごとに追加で16 Aの伝送が可能です。したがって、最大168 A(2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)の伝送が可能になります。また、基板対基板コネクタに部分的に通電することも可能で、これにより接点あたりの電流を増やすことができるようになります。...
もっと見る
シールドの特徴的な機能に加えて、基板対基板コネクタFP 0,8シリーズ・シールド付きのシールド部品は、電流伝送にも使用が可能です。
例えば、80極のコネクタを使用する場合、シールド部品側ごとに追加で16 Aの伝送が可能です。したがって、最大168 A(2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)の伝送が可能になります。また、基板対基板コネクタに部分的に通電することも可能で、これにより接点あたりの電流を増やすことができるようになります。
基板対基板コネクタFP 0,8・シールド付きのはんだコンタクトはどのように試験することができますか。
コンタクトはシールド部品の下にあります。はんだ付けの結果は、CTスキャンまたはX線分析によって確認することができます。
ScaleXとは
基板対基板コネクタFP 0,8シリーズの特長は何でしょうか。
FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。... もっと見る
FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。
もっと見る基板対基板コネクタFS 0,8で利用可能な極数はどれですか。
FP 0,8は、以下の極数でご利用可能です:12、20、32、52、80(それぞれシールド付きまたはシールドなしバージョンがあります)。
FP 0,8シリーズのさまざまな製品バージョンは、フットプリントの点で互換性はありますか。