PI-EX-ME-IDS-I/I
-
信号アイソレータ
2835451
出力アイソレータ、SMART、(アナログOUT)、出力:本質安全、入力信号:0(4) ... 20 mA、出力信号:0(4) ... 20 mA
製品の詳細
| アプリケーション | アナログOUT |
| チャネル数 | 1 |
| テスト電圧、入力/出力 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| ステップ応答(10~90%) | 2.2 ms |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 60 mA (DC 24 V/20 mA時) |
| 電力消費 | < 1.4 W |
| 信号 | |
| 入力内容 | 入力電流 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 入力電圧限界 | 5 V (50 mA時) |
| 電流入力抵抗 | 250 Ω (ダイナミック) |
| 50 Ω (スタティック時) | |
| 信号 | |
| 出力内容 | 本質安全 |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 750 Ω |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 27.3 V |
| 最大出力電流Io | 93 mA |
| 最大出力電力Po | 635 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 14.8 mH / 683 nF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 2.2 mH / 88 nF |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | あり |
| サポートされるプロトコル | HART |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 75 % (年平均) |
| ≤ 95 % (年間30日、結露なし) | |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 認定 | TÜV 00 ATEX 1524 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 規格 | |
| 標準/規則 | NAMUR推奨NE 21 |
| アイテム番号 | 2835451 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181185 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 186 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 155.81 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |