PI/EX-ME-2IDLP-I/I
-
信号アイソレータ
2835464
パッシブ出力アイソレータ(アナログOUT)、2チャネル、出力:本質安全、入力信号:0(4) ... 20 mA、出力信号:0(4) ... 20 mA
製品の詳細
製品ライン | 絶縁信号変換器 |
アプリケーション | アナログOUT |
チャネル数 | 2 |
回線監視 | NE 21 |
線形エラー | < 0.1 % (終端値) |
テスト電圧、入力/出力 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
最大温度係数 | < 0.01 %/K |
電気的絶縁 入力/出力 | |
電気的絶縁 | 375 V (ピーク値、EN 50020に準拠) |
電源 | |
型式 | パッシブ |
定格電源電圧 | 8.4 V + 0.02 x 負荷 x(V/Ω) |
電圧範囲 | 8.4 V DC ... 30 V DC (入力の電流ループから、補助電源は不要) |
信号 | |
入力内容 | 入力電流 |
利用可能入力源 | 電流 |
電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
電圧損失 | 8.4 V (入力電圧:UI = 8.4 V + 0.02 x 負荷 x (V/Ω)) |
信号 | |
出力内容 | 本質安全 |
電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
負荷/出力負荷電流出力 | 500 Ω |
接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
セーフティデータ | |
最大出力電圧Uo | 12.6 V |
最大出力電流Io | 95 mA |
最大出力電力Po | 475 mW |
セーフティ関連最大電圧Um | 250 V |
IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 5 mH / 1.06 µF |
IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1.5 mH / 0.38 µF |
外形寸法 |
|
幅 | 22.5 mm |
高さ | 99 mm |
奥行き | 114.5 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
UL 94難燃性クラス | V0 |
ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 80 °C |
許容湿度(動作時) | ≤ 75 % (年平均) |
≤ 95 % (年間30日、結露なし) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
認定 | TÜV 00 ATEX 1525 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | cULus |
規格 | |
標準/規則 | NAMUR推奨NE 21 |
アイテム番号 | 2835464 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1XXX |
GTIN | 4017918181192 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 229.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 202.2 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |