PI-EX-IDS-I/I
-
信号アイソレータ
2835613
Ex i出力信号変換器、HART通信。0/4 mA~20 mAの本質安全信号を絶縁して、防爆エリアの負荷(I/Pコンバータ、調節バルブ、ディスプレイ)に送信。3方向の電気的絶縁(入力/出力/電源)。回線障害検出。
製品の詳細
| Order information: | この電子モジュールはベース端子台に差し込みます。 |
| アプリケーション | アナログOUT |
| チャネル数 | 1 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 規準状態での最大損失電力 | < 1.2 W |
| ステップ応答(10~90%) | < 140 µs |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値(20℃時)) |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V (ピーク値はIEC/EN 60079-11に準拠) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 35 V DC |
| 最大消費電流 | < 15 mA (DC 24 V時/0 mA) |
| < 48 mA (DC 24 V時/20 mA) | |
| 電力消費 | 最大 1.2 W (DC 24 V/20 mA) |
| 信号: 電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 信号 | |
| 出力内容 | 本質安全 |
| 出力数 | 1 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 800 Ω |
| 出力リプル(電流) | < 50 µAPP (800 Ωの場合) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| セーフティデータ | |
| 最大インダクタンスLi | 0.1 mH |
| 最大容量Ci | 5 nF |
| 最大出力電圧Uo | 27.7 V |
| 最大出力電流Io | 92 mA |
| 最大出力電力Po | 638 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC |
| IIB (最大値は集中容量値としてのみ使用、集中インダクタンス値としてのみ使用、またはケーブル反応値としてのみ使用可能): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (最大値は集中容量値および集中インダクタンス値としても使用可能): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1.9 mH / 295 nF |
| セーフティデータ | |
| IIC (最大値は集中容量値としてのみ使用、集中インダクタンス値としてのみ使用、またはケーブル反応値としてのみ使用可能): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 1.2 mH / 80 nF |
| IIC (最大値は集中容量値および集中インダクタンス値としても使用可能): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 0.4 mH / 64 nF |
| データ通信(バイパス) | |
| HART関数 | あり |
| サポートされるプロトコル | HART通信 |
| 状態表示 | LED 電源、PWR(緑の) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 145 mm |
| 奥行き | 147 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (データシートを参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 認定 | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 次に適用 |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| 認定 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 規格 | |
| 標準/規則 | NAMUR推奨NE 21 |
| アイテム番号 | 2835613 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 119 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 113.4 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |