幅6.2 mmの4方向絶縁信号変換器MINI MCR-SL-UI-2I-...ユーザーによる設定が可能で、標準信号の電気的絶縁、変換、増幅およびフィルタリングを行います。
入力側のアナログ標準信号は0...20 mA、4...20 mA、0...10 V、または1...5 V が選択できます。出力側では0...20 mA-または4...20mAの信号を個別に設定でき、電気的に絶縁されています(4方向絶縁)。
筐体上部からDIPスイッチを使って入力および出力信号の範囲を設定できます。
電源(DC 19.2~30 V)はモジュールの接続端子台またはDINレールコネクタを通じて供給されます。
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
-
入力絶縁信号変換器
2864176
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705DNV
認証ID: TAA00002R0cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
標準アナログ信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリング、複製する極めてコンパクトな絶縁信号変換器
最大8点の信号の組合せをDIPスイッチで設定可能
4方向絶縁
2か所の電流出力で標準アナログ信号を複製