MINI MCR-SL-UI-2I - 入力絶縁信号変換器
2864794

計測制御4方向信号変換器、アナログ信号の電気的絶縁および変換、ねじ式接続、注文設定。交換用部品:2905025 MINI MCR-2-UI-2UI-C。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







互換性のある製品



特長

電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
標準アナログ信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリング、複製する極めてコンパクトな絶縁信号変換器
2か所の電流出力で標準アナログ信号を複製
4方向絶縁
最大8点の信号の組合せをDIPスイッチで設定可能