幅6.2 mmの3方向絶縁信号変換器MINI MCR-SL-U-UI-...はユーザーが設定が可能で、標準信号の電気的絶縁、変換、増幅およびフィルタリングを行います。
入力側は0~24 Vおよび0~30 Vの信号を処理できます。
出力側のアナログ信号は0...20 mA、4...20 mA、0...10 V、2...10 V、0...5 V、1...5 Vに対応しており、電気的に絶縁されています。
筐体上部からDIPスイッチを使って入力および出力信号の範囲を設定できます。
電源(DC 19.2~30 V)はモジュールの接続端子台またはDINレールコネクタを通じて供給されます。
MINI MCR-SL-U-UI-NC
-
入力絶縁信号変換器
2865007
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E238705DNV
認証ID: TAA000020NcUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
低電力消費
24 Vを電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングする極めてコンパクトな絶縁信号変換器
標準アナログ信号を作成する30 V DC信号
最大12点の信号の組合せをDIPスイッチで設定可能
3方向絶縁