MINI MCR-SL-U-I-4-SP - 絶縁信号変換器
2813583

計測制御3方向絶縁信号変換器、アナログ信号を電気的に絶縁、スプリング式接続、入力信号:0~10 V、出力信号:4~20 mA。交換部品:2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT。

製品の詳細







互換性のある製品



特長

電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
低電力消費
入力段は設定可能な絶縁信号変換器の代用
3方向絶縁
固定信号の組合せ
標準アナログ信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングするコンパクトな絶縁信号変換器