MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC
-
入力絶縁信号変換器
2810780
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品シリーズ | MINI Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | 100 Hz / 30 Hzを切替え |
| ステップ応答(10~90%) | 3.5 ms (100 Hz) |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 温度係数、通常 | < 0.002 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.2 % |
| < 0.4 % (調整なし) | |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 定格絶縁電圧 | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 最大消費電流 | < 25 mA |
| 電力消費 | < 450 mW (電流出力) |
| 信号: 電圧 | |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
| 電圧入力信号 | -50 mV ... 50 mV |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -80 mV ... 80 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -240 mV ... 240 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -600 mV ... 600 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -800 mV ... 800 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1.2 V ... 1.2 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -2.4 V ... 2.4 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| 0 mV ... 50 mV (他の区域も設定可能、表を参照) | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 80 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 240 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 600 mV | |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 800 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1.2 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 2.4 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 最大電圧入力信号 | およそ 3 V DC |
| 電圧入力抵抗 | およそ 10 kΩ |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、未設定です。 |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V (2極出力は2極入力信号にのみ使用できる。) | |
| -5 V ... 5 V (2極出力は2極入力信号にのみ使用できる。) | |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 負荷/出力負荷電流出力 | < 500 Ω (20 mA時) |
| リップル | < 20 mVPP (500 Ω時) |
| < 20 mVPP (10 kΩ時) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続方式 | 2線式 |
| 剥き線長さ | 12 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 93.1 mm |
| 奥行き | 102.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 注釈 | 静電気放電を防ぐための安全措置をとる必要があります。 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 6 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 6 % |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 6 % |
| 電気的絶縁 | 基本絶縁、EN 61010に準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2810780 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1131 |
| GTIN | 4046356305341 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 117.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 117.7 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 7975b2f4-38e1-460a-af8d-0a3645e9af5f |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.489 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - モジュールキャリア 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - モジュールキャリア 2902933
-
MINI MCR DKL - 透明カバー 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - マーキングラベル 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - 電力用端子台 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
特長
電源はフットブリッジ(TBUS)から供給可能
分流器測定信号を変換するのに理想的
低電力消費
mV信号を電気的に絶縁、変換、増幅、フィルタリングして標準アナログ信号を作成する極めてコンパクトな絶縁信号変換器
最大280点の信号の組合せをDIPスイッチで設定可能
3方向絶縁