MACX MCR-UI-UI-SP
-
入力絶縁信号変換器
2811572
ユーザーによる設定が可能な3方向絶縁信号変換器、安全絶縁、24 V、パワーブリッジ。前面にDIPスイッチ、1600種類以上の信号変換を設定可能。発注時設定、スプリングケージ接続、SIL。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| スパン調整 | ± 4 % |
| ゼロ点調整 | ± 4 % |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | 10 kHz (30 Hzまで切換え可能) |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| ステップ応答(10~90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| 最大温度係数 | 0.0075 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (最終値との比較) |
| 電気的絶縁 | |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 60079-7 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-7 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC/DC |
| 電源 | |
| 定格電源電圧範囲 | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 電力損失 | 500 mW (24 V DC / 20 mA) |
| 電力消費 | ≤ 700 mW |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 入力数 | 1 |
| 電圧入力信号 | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (DIPスイッチで切替え可能) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 最小電圧入力信号 | ± 50 mV |
| 最大電圧入力信号 | ± 100 V |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 1 mA (DIPスイッチで切替え可能) |
| 0 mA ... 1.5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1.5 mA ... 1.5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最小入力信号 | ± 1 mA |
| 最大電流入力信号 | ± 100 mA |
| 電圧入力抵抗 | およそ 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| 電流入力抵抗 | およそ 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | 切替え可能 |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V (DIPスイッチで切替え可能) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2.5 V | |
| 0.5 V ... 2.5 V | |
| -2.5 V ... 2.5 V | |
| 出力信号電圧反転 | 0 V ... 2.5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (DIPスイッチで切替え可能) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 出力信号電圧反転 | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA、アクティブ) |
| パッシブ: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| リップル | < 10 mVrms |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (プラスチックスリーブなしTWINフェルール) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (プラスチックスリーブなしTWINフェルール) | |
| 20 ... 16 (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 107.9 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度範囲 (≤ 2000 m) | |
| 高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| 高度範囲 (≤ 3000 m) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 定格絶縁電圧 | 190 V |
| 高度範囲 (≤ 4000 m) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 定格絶縁電圧 | 63 V |
| 高度範囲 (≤ 5000 m) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 45 °C |
| 定格絶縁電圧 | 63 V |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| 認定 | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | 2021122304114077 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| INMETRO | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | DNV 21.0063 X |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 高周波電磁界 | |
| 型式 | RF電磁環境 |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 型式 | ファストトランジェント(バースト) |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| 伝導妨害 | |
| 型式 | 接続インターフェース |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 測定範囲の最終値との通常のずれ | 1 % |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2811572 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1111 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 171.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 157 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - モジュールキャリア 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - モジュールキャリア 2924854
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - コネクタセット 1584383
特長
DINレールコネクタから給電
前面のDIPスイッチで1600種類以上の信号変換を設定可能
SIL 2まで EN 61508に準拠
ゾーン2への設置を許可
3方向電気的絶縁
タイムクリティカルなアプリケーション向けの10 kHz制限周波数
電源状態インジケータ
アクティブまたはパッシブ出力
設定可能な入力および出力信号、双極電流と電圧信号を含む
プラグインねじ式またはスプリング式(プッシュインテクノロジ)
標準アナログ信号を絶縁、フィルタリング、増幅、変換するアナログ絶縁信号変換器