WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE CUS
-
収縮チューブ
0833221
収縮チューブ、 ロール、 黄、 ケーブル径範囲: 2.4 ... 4.8 mm: ユーザー定義、 切断、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
| アプリケーション | 鉄道産業 |
| マーキング | |
| 印字 | ユーザー定義 |
| スロットタイプ | 収縮チューブ |
| 識別テクノロジ | Thermotransfer |
| 幅 | 9 mm |
| 長さ | 15 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 15 mm |
| テキストフィールドの高さ | 9 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| 部材 | ポリオレフィン |
| ベースエレメント材質 | ポリオレフィン |
| 収縮率 | 2:1 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| コンポーネント | ハロゲンフリー |
| 収縮温度 | > 90 °C |
| ケーブル外径 | 2.4 mm ... 4.8 mm |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 10 °C ... 25 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 45 % ... 55 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 貯蔵期間 | 2 年 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 45545-2 |
| 取付けタイプ | スライド |
| アイテム番号 | 0833221 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG8126 |
| GTIN | 4055626044880 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 99.99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.99 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
スリーブをあらかじめアッセンブリし素材を最適に利用
マーキングする電線をスリーブに通しスリーブを収縮して固定
WMS ... 収縮チューブで電線とケーブルをいつまでもしっかりマーキング
収縮後のスリーブも柔軟