WMS-2 HF 38,1 (EX60)RL BU CUS - 収縮チューブ
8194756

収縮チューブ、 青、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK W、 ケーブル径範囲: 19.1 ... 38.1 mm: ユーザー定義、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 80000 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

個々のラベルは、最長30 mmまでご注文いただけます。