WMS 19,1 (EX30)R CUS
-
収縮チューブ
0800708
収縮チューブ、 ロール、 白、 ケーブル径範囲: 6.4 ... 19.1 mm: ユーザー定義、 ミシン目またはカットあり、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 30000 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
個々のラベルは、最長30 mmまでご注文いただけます。
UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)
MIL-STD-202G、SAE AMS-DTL-23053、SAE AS-81531