WMS 12,7 (EX20)R YE CUS - 収縮チューブ
0800719

収縮チューブ、 ロール、 黄、 ケーブル径範囲: 4.2 ... 12.7 mm: ユーザー定義、 ミシン目またはカットあり、 取付けタイプ: スライド、 テキストフィールドの高さ: 30000 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

個々のラベルは、最長30 mmまでご注文いただけます。
UL 224(125°C、600 V、ALL TUBING)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C、600 V、ALL TUBING)
MIL-STD-202G、SAE AMS-DTL-23053、SAE AS-81531