TBIO 2,5-PE I - センサ/アクチュエータ端子台
3246882

センサ/アクチュエータ端子台、 上段は信号貫通用、ブリッジ可能、中段は電位分岐用、挿入ブリッジ付き、下段はPEフット付き、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 20 A、 接続数: 3、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 濃いグレー

製品の詳細









互換性のある製品