SAC-8P-P12MS/ 0,3-PUR/P12FS - センサ/アクチュエータケーブル
1649261

センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 プッシュプル、キーイング: A、上 メス ストレート M12 プッシュプル、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m

製品の詳細








互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
プッシュプル高速嵌合の設置で時間を短縮