SAC-8P-P12MR/ 1,5-PUR SH
-
センサ/アクチュエータケーブル
1649284
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12 プッシュプル、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 1.5 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド