SAC-8P-MR/0,3-PUR/FS SH SCO
-
センサ/アクチュエータケーブル
1412213
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 8 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 2 A |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ エルボー M12 SPEEDCON |
極数 | 8 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 SPEEDCON |
極数 | 8 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 0.3 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 53 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
極数 | 8 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 8x 0.25 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm |
ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、緑、黄、灰、ピンク、青、赤 |
厚さ、絶縁 | およそ 0.20 mm |
厚さ、外部シース | およそ 0.50 mm |
全ツイスト | フィルタ回りの8線が芯線に |
光シールドカバー | 85 % |
最大導体抵抗 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
テスト電圧、コア/シールド | ≥ 2000.00 V AC (60秒の場合) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
最小曲げ半径、可動 | 59 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥1000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
IEC 60754-1準拠 | |
難燃性 | UL FT-2に準拠 |
UL 758/1581準拠(水平) | |
UL 758/1581 FT2に準拠 | |
DIN EN 60332-2-2(20 s)に準拠 | |
耐油性 | IEC 60811-404に準拠 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
耐塩水性 | |
低摩耗性 | |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1412213 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 50 pc |
プロダクトキー | AF1CMA |
GTIN | 4046356951708 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 46.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 46.3 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |