SAC-8P-M12MS/5,0-513/M12FS SH8
-
センサ/アクチュエータケーブル
1409744
センサ/アクチュエータケーブル、8-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 5 m、カスタム指定
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 8 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuZn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 30 V AC |
30 V DC | |
標準規格 IN | 2 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 8 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
極数 | 8 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 5 m |
PURハロゲンフリー黒 [513] | |
ケーブル重量 | 49 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
極数 | 7 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [513] |
電線タイプ | 丸形ケーブル |
導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 24 |
電線断面積 | 7x 0.25 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.17 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 6.00 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
材質、フィラー | PE |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
厚さ、外部シース | ≥ 0.38 mm |
全ツイスト | 芯線周りに7線 |
シールド材質 | Al19PES23 |
最大導体抵抗 | ≤ 78 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
最小曲げ半径、可動 | 60 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 30000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
UL 758/1581 FT2に準拠 | |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
耐塩水性 | |
特殊な性質 | ドラッグチェーンアプリケーションには不適 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
アイテム番号 | 1409744 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CMA |
GTIN | 4046356881012 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 256.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 260.6 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |