SAC-5P- 1,0-170/M12FR SH
-
センサ/アクチュエータケーブル
1545331
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 1 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 5 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス ストレート M12 |
極数 | 5 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 1 m |
PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 48 kg/km |
UL AWLスタイル | 20549 |
極数 | 5 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 5x 0.34 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PP |
単線、色 | 茶、白、青、黒、灰 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
全ツイスト | フィルタ回りの5線が芯線に |
光シールドカバー | 85 % |
最大導体抵抗 | 最大 57 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | 70 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | 300 V (20 °C時) |
テスト電圧、コア/コア | 3000 V (20 °C時) |
最小曲げ半径、固定 | 29.5 mm |
最小曲げ半径、可動 | 59 mm (最大+60 °C) |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 59 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | UL FT-2に準拠 |
その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性 |
一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1545331 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | AF1CKA |
GTIN | 4046356122306 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 67.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 67.7 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |