SAC-5P- 0,8-28X/M12FS OD
-
センサ/アクチュエータケーブル
1417978
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.8 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
全体的に堅牢:耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40°C~+105°C の耐温度性あり