SAC-4P-MS/ 2,0-PUR/FS SCO NLM - センサ/アクチュエータケーブル
1424285

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m、カスタム指定

製品の詳細








互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル