SAC-4P-M12MS/20-28X/M12FSSHOD
-
センサ/アクチュエータケーブル
1411609
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PE-X/PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 20 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット
製品の詳細
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
全体的に堅牢:耐油性、抗紫外線、耐オゾン性、-40°C~+105°C の耐温度性あり
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド