SAC-4P- 5,0-541/M12FR
-
センサ/アクチュエータケーブル
1562990
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、黄、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: A、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
製品ライン | センサ/アクチュエータケーブル |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | NBR |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ |
定格電圧UN | 250 V AC |
250 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
接続1 | |
タイプ | 片側フリー |
接続 2 | |
タイプ | メス エルボー M12 |
極数 | 4 |
コーディングタイプ | A |
導体の長さ | 5 m |
PVC、黄 [541] | |
ケーブル重量 | 61 kg/km |
極数 | 4 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC、黄 [541] |
導体構造、信号線 | 42x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 18 |
電線断面積 | 0.75 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.05 mm |
ケーブル外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 黄 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 茶、白、青、黒 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 4線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 最大 26 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
UL 758/1581 FT1準拠 | |
UL VW1準拠 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) | |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1562990 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 50 pc |
プロダクトキー | AF1CCA |
GTIN | 4046356301725 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 327.28 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 327.28 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |