SAC-3P-M12MS/ 5,0-500/A-1L-S
-
センサ/アクチュエータケーブル
1537967
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 5 m
製品の詳細
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | TPU |
ハウジング バルブプラグ材質 | PBT |
ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
接点材質 | CuSn |
バルブプラグコンタクトインサート材質 | PBT |
コンタクト表面材質 | Ag |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V |
標準規格 IN | 4 A |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
状態表示 | LED 1点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 3 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ A |
極数 | 3 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Ag (コンタクト表面) | |
PBT (コンタクトキャリア) | |
PBT (ハウジング) | |
保護回路 | Zダイオード |
導体の長さ | 5 m |
PVC、グレー [500] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 39.2 kg/km |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PVC、グレー [500] |
電線タイプ | 丸形ケーブル |
導体構造、信号線 | 16x 0.20 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | PVC |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
全ツイスト | 線の層をツイスト |
最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | 最小値 20 MΩ*km |
定格電圧、ケーブル | 300 V |
試験電圧 | 1200 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
難燃性 | DIN EN 50265-2-1 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
-20 °C ... 80 °C (バルブプラグ) | |
ケーブル、固定設置 | |
ケーブル、可動設置 |
アイテム番号 | 1537967 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 25 pc |
プロダクトキー | AF1DJA |
GTIN | 4046356074414 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 354.54 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 354.54 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |