ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/A-1L-S - センサ/アクチュエータケーブル
1669084

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 0.6 m

製品の詳細